Menü Keresés

EMC tüskés rögzítőanya M25 30.0 mm Sárgaréz Natúr

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M25 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10302859

Gyártói cikkszám:

551236

450 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 847,9523 Ft
500 + 741,0666 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

42.398 Ft

50 x 847,9523 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Vastagság 5.2 mm
Szélesség a lapok között 30.0 mm
Menetméret M25
Anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot