Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M40 46.0 mm Sárgaréz Natúr

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M40 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10302811

Gyártói cikkszám:

551232

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 776,7454 Ft
250 + 682,8251 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.767 Ft

10 x 776,7454 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menetméret M40
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot