Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M32 36.0 mm Sárgaréz Natúr

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M32 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10302804

Gyártói cikkszám:

551231

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 440,1657 Ft
250 + 386,6887 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

11.004 Ft

25 x 440,1657 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Vastagság 4.0 mm
Szélesség a lapok között 36.0 mm
Menetméret M32
Anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot