Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M25 30.0 mm Sárgaréz Natúr

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M25 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10302798

Gyártói cikkszám:

551230

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 323,6416 Ft
500 + 280,6792 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.182 Ft

50 x 323,6416 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Menetméret M25
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot