Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M20 24.0 mm Sárgaréz Natúr

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M20 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10302781

Gyártói cikkszám:

551229

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 226,5587 Ft
500 + 196,6027 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.328 Ft

50 x 226,5587 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Vastagság 3.0 mm
Szélesség a lapok között 24.0 mm
Menetméret M20
Anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot