Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M12 15.0 mm Sárgaréz Natúr

This flat lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M12 x 1.5 thread.
Essentra cikkszám:

10302767

Gyártói cikkszám:

551227

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 142,4001 Ft
500 + 122,8767 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

7.120 Ft

50 x 142,4001 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Vastagság 2.8 mm
Szélesség a lapok között 15.0 mm
Menetméret M12
Anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot