Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez 1.000 in 38.0 mm Sárgaréz;neoprén Natúr

This brass locknut is designed to lock an NPT threaded cable gland in place.
Essentra cikkszám:

10267981

Gyártói cikkszám:

490732

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 649 598,8883 Ft
650 + 498,1059 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Vastagság 4.0 mm
Szélesség a lapok között 38.0 mm
Menetméret 1.000 in
Anyag Sárgaréz;neoprén
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot