Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M50 55.0 mm Sárgaréz;neoprén Natúr

A réz tömszelence-záróanya metrikus menetes tömszelence rögzítéséhez használható.
Essentra cikkszám:

10267936

Gyártói cikkszám:

490727

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 349 882,5891 Ft
350 + 738,0659 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Vastagság 5.0 mm
Szélesség a lapok között 55.0 mm
Menetméret M50
Anyag Sárgaréz;neoprén
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot