Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez M25 29.0 mm Sárgaréz;neoprén Natúr

A réz tömszelence-záróanya metrikus menetes tömszelence rögzítéséhez használható.
Essentra cikkszám:

10267905

Gyártói cikkszám:

490724

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 1199 385,4492 Ft
1200 + 321,5181 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.636 Ft

25 x 385,4492 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Vastagság 3.5 mm
Szélesség a lapok között 29.0 mm
Menetméret M25
Anyag Sárgaréz;neoprén
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot