Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez PG48 60.0 mm Sárgaréz;neoprén Natúr

A réz rögzítőanya PG-menetes kábelfűző rögzítésére használható.
Essentra cikkszám:

10267868

Gyártói cikkszám:

490720

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 349 1.248,8396 Ft
350 + 1.031,7625 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Vastagság 5.0 mm
Szélesség a lapok között 60.0 mm
Menetméret PG48
Anyag Sárgaréz;neoprén
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot