Menü Keresés

Biztosítóanya PE-hez PG 29 45.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Szürke

This locknut is designed to lock a PG threaded cable gland in place. It is grey and made of nylon.
Essentra cikkszám:

10265611

Gyártói cikkszám:

467747

550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 + 92,8524 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

2.321 Ft

25 x 92,8524 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Menetméret PG 29
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot