Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG42 9.5 mm 55.5 mm Sárgaréz

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10267271

Gyártói cikkszám:

490657

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 6.896,886 Ft
25 - 74 3.844,8899 Ft
75 + 3.238,3236 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes átmérő 55.5 mm
Teljes hossz 16.0 mm
Menethossz 9.5 mm
Teljes anyag Sárgaréz
Vámtarifaszám 7419809099
Menetméret PG 42

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot