Menü Keresés

Tömszelence furattakaró dugó PG 11 13.0 mm 22.0 mm Poliamid 6/6

Tömszelence-furat a nem használt tömszelencék bedugaszolására és a berendezések védelmére a részecskék behatolásától.
Essentra cikkszám:

10265109

Gyártói cikkszám:

467439

370 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 2199 50,7798 Ft
2200 + 43,6469 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

2.539 Ft

50 x 50,7798 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes átmérő 22.0 mm
Menethossz 9.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790
Menetméret PG 11

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot