Menü Keresés

Tömszelencebetét 2 M25 EPDM Fekete

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 5-7 mm.
Essentra cikkszám:

10301494

Gyártói cikkszám:

550934

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 499 745,0819 Ft
500 + 645,1764 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.451 Ft

10 x 745,0819 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vezetékek száma 2
Kábelköteg átmérőtartománya 5.0 - 7.0 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot