Menü Keresés

Tömszelencebetét 3 M16 EPDM Fekete

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and is fitted with 3 conductors to accept cable diameter of 1-2.1 mm.
Essentra cikkszám:

10301388

Gyártói cikkszám:

550922

270 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 499 450,9641 Ft
500 + 390,4844 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.510 Ft

10 x 450,9641 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vezetékek száma 3
Kábelköteg átmérőtartománya 1.0 - 2.1 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot