Menü Keresés

Tömszelence-alátétek

Raktáron

A tömszelence-alátétek az Essentra tömszelencéivel és záróanyáival használhatók. Neoprénből készülnek, gyorsan és könnyen feltehetők, és tömítésként szolgálnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
42 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Külső átmérő Megveszem
19,8793 Ft - 19,8793 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 21
34.0 mm
21,959 Ft - 25,4853 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1" NPT
38.0 mm
38,5538 Ft - 44,8106 Ft 8 Raktáron
PG 48
63.0 mm
21,9877 Ft - 21,9877 Ft 600 Raktáron
M25 x 1.5
31.5 mm
40,7033 Ft - 46,8506 Ft 350 Raktáron
M63 x 1.5
71.0 mm
22,2616 Ft - 26,1224 Ft 15 Raktáron
1" NPT
47.0 mm
13,198 Ft - 14,9368 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 13.5
22.0 mm
28,7511 Ft - 33,6114 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 36
51.0 mm
10,0218 Ft - 11,2129 Ft 200 Raktáron
M16 x 1.5
25,6569 Ft - 29,8326 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M40
46.0 mm
12,8147 Ft - 12,8147 Ft 6950 Raktáron
PG 9
19.5 mm
28,1076 Ft - 28,1076 Ft 500 Raktáron
M40
53.0 mm
12,7463 Ft - 14,9368 Ft 3778 Raktáron
1/2" NPT
27.0 mm
14,2796 Ft - 14,2796 Ft 5900 Raktáron
PG 7
16.0 mm
12,9072 Ft - 13,1564 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 9
30,2434 Ft - 34,8847 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 42
59.5 mm
13,198 Ft - 14,9368 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
PG 16
32,0095 Ft - 37,3353 Ft 2043 Raktáron
PG 42
60.0 mm
10,0081 Ft - 11,2129 Ft 25 Raktáron
PG 11
13,198 Ft - 14,9368 Ft 645 Raktáron
M20 x 1.5 mm
  • / 3
Tömszelenceplomba PG 21 Neoprén Fekete

10381007

Ártartomány
19 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 21
  • Külső átmérő
    34.0 mm
Tömszelenceplomba 1" NPT Neoprén Fekete

10629185

Ártartomány
25 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    4.0 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    1" NPT
  • Külső átmérő
    38.0 mm
Tömszelenceplomba PG 48 Neoprén Fekete

10381045

Ártartomány
44 Ft - 38 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 48
  • Külső átmérő
    63.0 mm
Tömszelence-alátét M25 x 1.5 Neoprén Fekete

10381083

Ártartomány
21 Ft - 21 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    1.6 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    M25 x 1.5
  • Külső átmérő
    31.5 mm
Tömszelenceplomba M63 x 1.5 Neoprén Fekete

10381120

Ártartomány
46 Ft - 40 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    2.1 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    M63 x 1.5
  • Külső átmérő
    71.0 mm
Tömszelenceplomba 1" NPT Neoprén Fekete

10381168

Ártartomány
26 Ft - 22 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    1.1 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    1" NPT
  • Külső átmérő
    47.0 mm
Tömszelenceplomba PG 13.5 Neoprén Fekete

10381205

Ártartomány
14 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    3.5 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 13.5
  • Külső átmérő
    22.0 mm
Tömszelenceplomba PG 36 Neoprén Fekete

10381243

Ártartomány
33 Ft - 28 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 36
  • Külső átmérő
    51.0 mm
Tömszelenceplomba M16 x 1.5 Neoprén Fekete

10381281

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    2.0 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Vámtarifaszám
    4016930090
Tömszelenceplomba M40 x 1.5 Neoprén Fekete

10381328

Ártartomány
29 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    4.5 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    M40
  • Külső átmérő
    46.0 mm
Tömszelenceplomba PG 9 Neoprén Fekete

10380963

Ártartomány
12 Ft - 12 Ft

Készletszintek
6950 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    1.4 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 9
  • Külső átmérő
    19.5 mm
Tömszelenceplomba M40 x 1.5 Neoprén Fekete

10381106

Ártartomány
28 Ft - 28 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    1.7 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    M40
  • Külső átmérő
    53.0 mm
Tömszelenceplomba 1/2" NPT Neoprén Fekete

10381144

Ártartomány
14 Ft - 12 Ft

Készletszintek
3778 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    1.1 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    1/2" NPT
  • Külső átmérő
    27.0 mm
Tömszelence-alátét PG 7 Neoprén Fekete

10380956

Ártartomány
14 Ft - 14 Ft

Készletszintek
5900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    1.3 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 7
  • Külső átmérő
    16.0 mm
Tömszelence-alátét PG 9 Neoprén Fekete

10381182

Ártartomány
13 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    2.3 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 9
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömszelenceplomba PG 42 Neoprén Fekete

10381038

Ártartomány
34 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 42
  • Külső átmérő
    59.5 mm
Tömszelenceplomba PG 16 Neoprén Fekete

10381212

Ártartomány
14 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 16
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömszelenceplomba PG 42 Neoprén Fekete

10381250

Ártartomány
37 Ft - 32 Ft

Készletszintek
2043 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    5.0 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 42
  • Külső átmérő
    60.0 mm
Tömszelenceplomba PG 11 Neoprén Fekete

10381199

Ártartomány
11 Ft - 10 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    PG 11
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Tömszelenceplomba M20 x 1.5 mm Neoprén Fekete

10381298

Ártartomány
14 Ft - 13 Ft

Készletszintek
645 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Vastagság
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén
  • Menetméret
    M20 x 1.5 mm
  • Vámtarifaszám
    4016930090