A tömszelence-alátétek az Essentra tömszelencéivel és záróanyáival használhatók. Neoprénből készülnek, gyorsan és könnyen feltehetők, és tömítésként szolgálnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,1394 Ft - 20,1394 Ft | 2000 Raktáron |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 28,1076 Ft - 28,1076 Ft | 500 Raktáron |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 14,2796 Ft - 14,2796 Ft | 5900 Raktáron |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 17,0863 Ft - 17,0863 Ft | 350 Raktáron |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 29,3945 Ft - 29,3945 Ft | 1360 Raktáron |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 17,675 Ft - 17,675 Ft | 5900 Raktáron |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 10,0081 Ft - 11,2129 Ft | 25 Raktáron |
PG 11
|
|
||
| 16,4154 Ft - 18,6745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25 x 1.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 41,1962 Ft - 48,5208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M63 x 1.5
|
|
||
| 22,7818 Ft - 26,1224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32 x 1.5
|
|
||
| 13,0201 Ft - 14,9368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 16,1828 Ft - 18,6745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 38,499 Ft - 44,7833 Ft | 1490 Raktáron |
PG 48
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 22,508 Ft - 26,1224 Ft | 10 Raktáron |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 15,8541 Ft - 18,6745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.5
|
|
||
| 30,2434 Ft - 34,8847 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 12,7463 Ft - 14,9368 Ft | 3778 Raktáron |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 18,565 Ft - 18,565 Ft | 20343 Raktáron |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 12,9072 Ft - 13,1564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PG 9
|
|
||
| 27,8748 Ft - 31,2291 Ft | 70 Raktáron |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz