Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.
Megakadályozza a víz- és szennyeződésszivárgást.Könnyen felszerelhető és eltávolítható.Építőipari alkalmazásokban, kertészetben és autóiparban használatos. Anyag: TPE, LDPE Szín: Fekete, Sárga Sorozat szám: SR5758
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | d2 | Szín | H | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228,4196 Ft - 561,5985 Ft | 9500 Raktáron |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Sárga
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
| 111,9154 Ft - 276,0038 Ft | 11796 Raktáron |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
| 163,0947 Ft - 400,6851 Ft | 3300 Raktáron |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Sárga
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
| 55,3893 Ft - 141,7316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Fekete
|
0.173 in
4.4 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 30,803 Ft - 78,645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Fekete
|
0.173 in
4.4 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 33,9044 Ft - 86,5309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Fekete
|
0.173 in
4.4 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 46,5623 Ft - 118,2873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Fekete
|
0.173 in
4.4 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 30,8731 Ft - 78,7515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
0.173 in
4.4 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 12,0826 Ft - 29,5185 Ft | 4090 Raktáron |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Sárga
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
| 42,0015 Ft - 107,6307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Fekete
|
0.173 in
4.4 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 274,561 Ft - 675,6233 Ft | 11300 Raktáron |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Sárga
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
| 27,3789 Ft - 69,9067 Ft | 4955 Raktáron |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Sárga
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz