Menü Keresés

Tömlőkopásvédő 101.6 mm Narancs SR 6449

A tömlővédő a koptató felülettel való érintkezési pontokon védi a tömlőket. A fekete PVC tömlővédő 3 kábelkötegelővel rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10308196

Gyártói cikkszám:

600620

42 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 590,2116 Ft
100 + 503,2053 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

29.511 Ft

50 x 590,2116 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 101.6 mm
C 3.9 mm
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Narancs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot