Menü Keresés

O-gyűrű 33.0 mm 3.0 mm FPM Fekete

This o-ring is made of fluorocarbon (FPM 75) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 33mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra cikkszám:

10386149

Gyártói cikkszám:

490158

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Készlettípus O-gyűrű, európai metrikus
Darabszám 12
Teljes anyag Fluor-elasztomer 75
Szín Fekete
Típus Individual Part
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot