Menü Keresés

O-gyűrű 6.0 mm 2.0 mm FPM Fekete

This o-ring is made of fluorocarbon (FPM 75) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 6mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra cikkszám:

10385944

Gyártói cikkszám:

490138

2197 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 91,0314 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.103 Ft

100 x 91,0314 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Készlettípus O-gyűrű, európai metrikus
Darabszám 18
Teljes anyag Fluor-elasztomer 75
Szín Fekete
Típus Individual Part
Vámtarifaszám 4016930090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot