Menü Keresés

O-gyűrű 24.0 mm 3.0 mm NBR Fekete

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 24mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra cikkszám:

10385838

Gyártói cikkszám:

490127

40800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 45,0159 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.502 Ft

100 x 45,0159 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Készlettípus O-gyűrű, európai metrikus
Darabszám 12
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Szín Fekete
Típus Individual Part
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot