Menü Keresés

O-gyűrű 38.0 mm 4.0 mm NBR 70 Fekete

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 38mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra cikkszám:

10385630

Gyártói cikkszám:

490107

59 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Készlettípus Euro metrikus O-gyűrű
Darabszám 100
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Szín Fekete
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot