Menü Keresés

Tömítőgyűrű készlet O-gyűrű 39.4 mm FPM Fekete

This kit is made of a selection of European metric o-ring made of FPM 75. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Essentra cikkszám:

10385180

Gyártói cikkszám:

490037

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 44.328,8669 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

44.329 Ft

1 x 44.328,8669 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Készlettípus O-gyűrű, európai metrikus
Darabszám 404
Teljes anyag Fluor-elasztomer 75
Szín Fekete
Típus European Metric O-Ring Kits
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot