Menü Keresés

O-gyűrű 24.0 mm 3.0 mm NBR 70 Fekete

This o-ring has an inside diameter of 24mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Essentra cikkszám:

10358269

Gyártói cikkszám:

178101869954

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 49,8215 Ft
500 - 999 44,8243 Ft
1000 + 42,3325 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.982 Ft

100 x 49,8215 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Készlettípus Euro metrikus O-gyűrű
Darabszám 100
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Szín Fekete
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot