Menü Keresés

O-gyűrű 19.2 mm 2.4 mm NBR Fekete

This SAE hose end fitting o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. Made from NBR 90.
Essentra cikkszám:

10385371

Gyártói cikkszám:

490064

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 28,4361 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.844 Ft

100 x 28,4361 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 19.2 mm
W 2.4 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Darabszám 100
Típus 3

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot