Menü Keresés

Tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet -SAE karimás tömítések

Raktáron

SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • A karimás csatlakozások szoros tömítésére terveztük, megakadályozva a folyadék- vagy gázszivárgást.
  • Rugalmas és tartós, és ellenáll a hidraulikus rendszerekben tapasztalt nyomásoknak és hőmérsékleteknek.
  • A peremes hornyokba helyezve szoros illeszkedést és biztonságos tömítést biztosít.
Anyag: PU Szín: Kék Sorozat szám: SR6158, SRV0070

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
7 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W ID Menetméret Menetszabvány Típus Megveszem
190 Raktáron
3.0 mm
31.8 mm
1 1/4 in
Kínálat
290 Raktáron
3.0 mm
25.4 mm
1 in
Kínálat
190 Raktáron
3.0 mm
19.1 mm
3/4 in
Kínálat
200 Raktáron
3.5 mm
50.8 mm
2 in
Kínálat
90 Raktáron
3.5 mm
38.1 mm
1 1/2 in
Kínálat
37.509,0634 Ft - 37.509,0634 Ft 3 Raktáron
Kínálat
1 Raktáron
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
Kínálat
SAE karimatömítés 1 1/4 in PU Kék

10385579


Készletszintek
190 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Menetméret
    1 1/4 in
  • Típus
    Kínálat
  • Darabszám
    10
SAE karimatömítés 1 in PU Kék

10385562


Készletszintek
290 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Menetméret
    1 in
  • Típus
    Kínálat
  • Darabszám
    10
SAE karimatömítés 3/4 in PU Kék

10385555


Készletszintek
190 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Menetméret
    3/4 in
  • Típus
    Kínálat
  • Darabszám
    10
SAE karimatömítés 2 in PU Kék

10385593


Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Menetméret
    2 in
  • Típus
    Kínálat
  • Darabszám
    10
SAE karimatömítés 1 1/2 in PU Kék

10385586


Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Menetméret
    1 1/2 in
  • Típus
    Kínálat
  • Darabszám
    10
SAE karimatömítés Tömítőgyűrű készlet

10385241

Ártartomány
37.509 Ft - 37.509 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    Kínálat
  • Tartalmazza
    10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
  • Darabszám
    60
  • Teljes anyag
    Poliuretán 90
  • Szín
    Kék
SAE karimatömítés 1/2 in PU Kék

10385548


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Menetméret
    1/2 in
  • Típus
    Kínálat
  • Darabszám
    10