Menü Keresés

O-gyűrű 18.8 mm 1.7 mm NBR Fekete

This o-ring has an inside diameter of 18.77mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Essentra cikkszám:

10358610

Gyártói cikkszám:

178106969954

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 22,6585 Ft
500 - 999 20,3584 Ft
1000 + 19,2495 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.266 Ft

100 x 22,6585 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
ID 18.8 mm
W 1.7 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Darabszám 100
Típus 2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot