Menü Keresés

O-gyűrű 9.6 mm 2.4 mm FPM Fekete

Az O-gyűrű FPM 75-ből készül, és használható metrikus szabványokhoz. A tömítés belső átmérője 39,5 mm. Az O-gyűrű szoros tömítést biztosít a folyadék- és gázszivárgás elkerülése érdekében. Az anyag kiválóan ellenáll az olajoknak, üzemanyagoknak és szénhidrogéneknek.
Essentra cikkszám:

10406038

Gyártói cikkszám:

600722

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 2.4 mm
ID 9.6 mm
Darabszám 10
Típus Individual Part
Szín Fekete
Teljes anyag Fluor-elasztomer 75
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot