Menü Keresés

O-gyűrű 20.22 mm 3.53 mm FPM Fekete

Az O-gyűrű FPM 75-ből készül, és használható birodalmi szabványokhoz. A tömítés belső átmérője 43,8 mm. Az O-gyűrű szoros tömítést biztosít a folyadék- és gázszivárgás elkerülése érdekében. Az anyag kiválóan ellenáll az olajoknak, üzemanyagoknak és szénhidrogéneknek.
Essentra cikkszám:

10405598

Gyártói cikkszám:

600680

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 184,1303 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.413 Ft

100 x 184,1303 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
YxY 3.5 mm
ID 20.2 mm
Teljes anyag Fluor-elasztomer 75
Szín Fekete
Darabszám 10
Típus Individual Part
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot