Menü Keresés

O-gyűrű 18.72 mm 2.62 mm NBR Fekete

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 18.7mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra cikkszám:

10405277

Gyártói cikkszám:

600648

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 35,1173 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.512 Ft

100 x 35,1173 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
YxY 2.6 mm
ID 18.7 mm
Teljes anyag Nitril butadién gumi
Szín Fekete
Darabszám 13
Típus Individual Part
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot