A tömítőpatentek erős menetes kapcsolatot képeznek két bútorlap között
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarméret | Fej hossza | Fejátmérő | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,7254 Ft - 40,8266 Ft | 307000 Raktáron |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 31,0195 Ft - 72,3875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 32,9388 Ft - 43,9227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 36,9174 Ft - 45,5802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 25,9581 Ft - 34,6108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 28,9777 Ft - 31,8755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 18,2071 Ft - 42,4703 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 17,6203 Ft - 23,4937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 47,828 Ft - 52,6108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 60,2559 Ft - 74,3909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 25,3146 Ft - 33,7483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 52,1314 Ft - 69,5087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 82,9003 Ft - 102,3465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 24,2057 Ft - 32,2697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 13,3182 Ft - 16,4435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 31,7711 Ft - 39,2259 Ft | 4400 Raktáron |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 44,983 Ft - 49,4813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 34,0906 Ft - 107,0849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 23,135 Ft - 30,8509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 77,5316 Ft - 95,7161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz