Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A tömítőpatentek erős menetes kapcsolatot képeznek két bútorlap között
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarméret | Fej hossza | Fejátmérő | Maximális panelvastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,3685 Ft - 41,8472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 33,7623 Ft - 45,0207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 31,795 Ft - 74,1972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 33,4833 Ft - 53,0738 Ft | 36170 Raktáron |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 37,8403 Ft - 46,7197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 26,6071 Ft - 35,4761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 29,7021 Ft - 32,6724 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 18,6622 Ft - 43,5321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 18,0608 Ft - 24,0811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 17,3451 Ft - 27,5192 Ft | 16776 Raktáron |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 61,7623 Ft - 76,2507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 49,0237 Ft - 53,9261 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 53,4347 Ft - 71,2464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 25,9475 Ft - 34,592 Ft | 9967 Raktáron |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 21,106 Ft - 33,4833 Ft | 29750 Raktáron |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 84,9728 Ft - 104,9051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 27,7856 Ft - 30,5641 Ft | 1000 Raktáron |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 16,8811 Ft - 22,5037 Ft | 1000 Raktáron |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,1111 Ft - 26,8103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 53,448 Ft - 71,2597 Ft | 1000 Raktáron |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz