Menü Keresés

Tömítő alátét M4 25.5 316 Rozsdamentes acél

A tömítőalátétek szoros tömítést hoznak létre két komponens között, megakadályozva a szennyeződések vagy más anyagok bejutását vagy kijutását. Az alátét szilikon része segít a felületre illesztésben és a rések vagy hézagok kitöltésében. Rozsdamentes acélból készült, újrafelhasználható és ellenáll a -75C és +205C közötti hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

20219703

Gyártói cikkszám:

20219703

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.949,1665 Ft
50 - 99 3.159,3355 Ft
100 - 199 2.931,6338 Ft
200 - 499 2.720,3449 Ft
500 + 2.524,284 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.949 Ft

1 x 3.949,1665 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret d1 M4
d2 25.5
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot