Menü Keresés

Tömítő alátét M3 25.5 316 Rozsdamentes acél

A tömítőalátétek szoros tömítést hoznak létre két komponens között, megakadályozva a szennyeződések vagy más anyagok bejutását vagy kijutását. Az alátét szilikon része segít a felületre illesztésben és a rések vagy hézagok kitöltésében. Rozsdamentes acélból készült, újrafelhasználható és ellenáll a -75C és +205C közötti hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

20219680

Gyártói cikkszám:

20219680

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.990,6143 Ft
50 - 99 3.192,4914 Ft
100 - 199 2.962,4028 Ft
200 - 499 2.748,8977 Ft
500 + 2.550,7771 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.991 Ft

1 x 3.990,6143 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret d1 M3
d2 25.5
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot