Menü Keresés

Tömítő alátét M3 14.5 316 Rozsdamentes acél

A tömítőalátétek szoros tömítést hoznak létre két komponens között, megakadályozva a szennyeződések vagy más anyagok bejutását vagy kijutását. Az alátét szilikon része segít a felületre illesztésben és a rések vagy hézagok kitöltésében. Rozsdamentes acélból készült, újrafelhasználható és ellenáll a -75C és +205C közötti hőmérsékletnek.
Essentra cikkszám:

20219673

Gyártói cikkszám:

20219673

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.933,3328 Ft
50 - 99 3.146,6679 Ft
100 - 199 2.919,881 Ft
200 - 499 2.709,4379 Ft
500 + 2.514,1631 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.933 Ft

1 x 3.933,3328 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret d1 M3
d2 14.5
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot