Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ívelt tömítések fekete EPDM-ből, acélrugós maggal. A hornyos profilok élvédelmet és tömítést biztosítanak. Rugalmas és kézzel benyomható, így gyorsan és könnyen használható. Oldalsó vagy felső tömítés profilok, 20,0 vagy 10,0 méteres tekercsekben kaphatók.
Sorozat szám: SR5558 ,SR5559
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális rögzítőszélesség | Minimális rögzítőszélesség | Groove Width | Markolat mélysége | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10268049 | 22.779,4067 Ft - 22.779,4067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
12
|
|
| 10268032 | 40.007,515 Ft - 40.007,515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
|
| 37.136,18 Ft - 37.136,18 Ft | 1 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
||
| 26.033,6116 Ft - 26.033,6116 Ft | 66 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 42.618,8274 Ft - 42.618,8274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 10237335 | 20.099,4715 Ft - 20.099,4715 Ft | 124 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
|
| 39.624,6732 Ft - 39.624,6732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 32.159,1516 Ft - 32.159,1516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 74.153,3859 Ft - 74.153,3859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 35.413,3566 Ft - 35.413,3566 Ft | 1 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 27.564,9791 Ft - 27.564,9791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 10268100 | 29.287,7885 Ft - 29.287,7885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
|
| 71.737,3465 Ft - 71.737,3465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 10237281 | 23.927,9323 Ft - 23.927,9323 Ft | 51 Raktáron |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
|
| 10237342 | 26.607,8674 Ft - 26.607,8674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
|
| 35.413,3566 Ft - 35.413,3566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 39.050,3894 Ft - 39.050,3894 Ft | 74 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 46.133,0831 Ft - 46.133,0831 Ft | 40 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 45.175,9573 Ft - 45.175,9573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
||
| 36.753,3241 Ft - 36.753,3241 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz