Menü Keresés

Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acél

Essentra cikkszám:

20510046

Gyártói cikkszám:

20510046

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 4.257,2108 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.257 Ft

1 x 4.257,2108 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Flanged Base
Maximális tartóerő 1.30 kN
Záró mechanizmus Non-Locking
Talp anyaga Acél
Fogantyú elmozdulása 183
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú színe Piros
Vámtarifaszám 8205700000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot