Menü Keresés

Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10350072

Gyártói cikkszám:

1472831

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 19.456,0878 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

19.456 Ft

1 x 19.456,0878 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 123.0 mm
Teherbírás 325.0 kg
Rögzítés típusa Flanged Base
Fogantyú mozgástartománya Push Pull
Záró mechanizmus Locking
Talp anyaga 304 Rozsdamentes acél
Fogantyú színe Piros
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot