Menü Keresés

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN 304 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10350034

Gyártói cikkszám:

1472827

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 9.007,5132 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.008 Ft

1 x 9.007,5132 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 79.5 mm
Teherbírás 150.0 kg
Rögzítés típusa Flanged Base
Fogantyú mozgástartománya Push Pull
Záró mechanizmus Non-Locking
Talp anyaga 304 Rozsdamentes acél
Fogantyú színe Piros
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot