Menü Keresés

Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Acél

Essentra cikkszám:

10349908

Gyártói cikkszám:

1472814

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 7.090,724 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.091 Ft

1 x 7.090,724 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 85.0 mm
Teherbírás 100.0 kg
Rögzítés típusa Flanged Base
Fogantyú mozgástartománya Push Pull
Záró mechanizmus Non-Locking
Talp anyaga Acél
Fogantyú színe Piros
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot