Menü Keresés

Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Acél

Essentra cikkszám:

10349885

Gyártói cikkszám:

10349885

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 46.089,7076 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

46.090 Ft

1 x 46.089,7076 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 313.0 mm
Teherbírás 2600.0 kg
Rögzítés típusa Flanged Base
Fogantyú mozgástartománya Push Pull
Záró mechanizmus Non-Locking
Talp anyaga Acél
Fogantyú elmozdulása 130
Fogantyú típusa Egyenes fogantyú
Fogantyú színe Piros
Vámtarifaszám 8205700000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot