Ez a tépőzáras kábelkötegelő család ideális különböző alkalmazásokhoz, ahol újra kell használni őket, vagy a kötegelt kábelek törékenyebbek és több odafigyelést igényelnek. Műanyag csattal is kaphatók.
Sorozat szám: SR2001
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kampó anyaga | Szín | Teljes hossz | Teljes szélesség | With Buckle? | With Screw Hole? | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.974,2335 Ft - 2.974,2335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE;PP
|
Fekete
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
Nem
|
||
| 1.358,4897 Ft - 1.358,4897 Ft | 1000 Raktáron |
PE;PP
|
Fekete
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Igen
|
Nem
|
||
| 1.242,0477 Ft - 1.242,0477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE;PP
|
Fekete
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Igen
|
Nem
|
||
| 480,6193 Ft - 534,0206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Sárga
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 518,2122 Ft - 575,7908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Narancs
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 264,4709 Ft - 293,857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fekete
|
6 in
152.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nem
|
|
||
| 307,3153 Ft - 341,4633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Sárga
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 968,1934 Ft - 968,1934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE;PP
|
Fekete
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Igen
|
Nem
|
||
| 291,6963 Ft - 324,1074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fekete
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nem
|
|
||
| 1.274,8429 Ft - 1.416,493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fehér
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.195,344 Ft - 1.328,1577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 480,6193 Ft - 534,0206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Kék
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 393,5299 Ft - 437,2613 Ft | 380 Raktáron |
Poliamid
|
Fekete
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 338,5823 Ft - 376,204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fehér
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 319,7118 Ft - 355,2345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 416,756 Ft - 463,0618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Sárga
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
| 521,0849 Ft - 578,9846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fehér
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 1.274,8429 Ft - 1.416,493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Zöld
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 307,3153 Ft - 341,4633 Ft | 10 Raktáron |
LDPE
|
Kék
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nem
|
Nem
|
||
| 553,1627 Ft - 614,6266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
Fekete
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nem
|
Igen
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz