Menü Keresés

Kábelkötegelő 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE:Poliamid Piros

A tépőzáras kábelkötegelő tökéletes, ha az újrafelhasználás elengedhetetlen.
Essentra cikkszám:

10166642

Gyártói cikkszám:

RKW-8-6-RD

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 374,2696 Ft
50 + 336,8414 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.743 Ft

10 x 374,2696 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Kampó anyaga LDPE
Szíj anyaga Poliamid
Furattípus No Screw Hole
Típus Standard Tie
With Buckle? Nem
Teljes hossz 152.4 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Pánt szélessége 12.7 mm
With Screw Hole? Nem

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot