Menü Keresés

Kábelkötegelő 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE:Poliamid Piros

A tépőzáras kábelkötegelő tökéletes, ha az újrafelhasználás elengedhetetlen. A kötegelő egy furattal is rendelkezik a csavarral történő felszereléshez, ami extra biztonságot nyújt.
Essentra cikkszám:

10166574

Gyártói cikkszám:

RKW-8-13-RD

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 575,7908 Ft
50 + 518,2122 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.758 Ft

10 x 575,7908 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Piros
Kampó anyaga LDPE
Szíj anyaga Poliamid
Furattípus Csavarlyuk
Típus Standard Tie
With Buckle? Nem
Teljes hossz 330.0 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Pánt szélessége 12.7 mm
With Screw Hole? Igen

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot