Menü Keresés

Kábelkötegelő 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE:Poliamid Narancs

A tépőzáras kábelkötegelő tökéletes, ha az újrafelhasználás elengedhetetlen. A kötegelő egy furattal is rendelkezik a csavarral történő felszereléshez, ami extra biztonságot nyújt.
Essentra cikkszám:

10633496

Gyártói cikkszám:

RKW-8-12-OR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 534,0206 Ft
50 + 480,6193 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.340 Ft

10 x 534,0206 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Narancs
Kampó anyaga LDPE
Szíj anyaga Poliamid
Furattípus Csavarlyuk
Típus Standard Tie
With Buckle? Nem
Teljes hossz 305.0 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Pánt szélessége 12.7 mm
With Screw Hole? Igen

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot