Menü Keresés

Kábelkötegelő 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE:Poliamid Fekete

A tépőzáras kábelkötegelő tökéletes, ha az újrafelhasználás elengedhetetlen.
Essentra cikkszám:

10166420

Gyártói cikkszám:

RKW-8-11-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 329,8612 Ft
50 + 296,8738 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.299 Ft

10 x 329,8612 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kampó anyaga LDPE
Szíj anyaga Poliamid
Furattípus No Screw Hole
Típus Standard Tie
With Buckle? Nem
Teljes hossz 279.4 mm
Teljes szélesség 25.4 mm
Pánt szélessége 12.7 mm
With Screw Hole? Nem

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot