Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
18,031 Ft - 53,1266 Ft 27700 Raktáron
16.0 mm
3/8-19 in
Sárga
12.0 mm
GAS
1
39,7313 Ft - 116,4419 Ft 245930 Raktáron
34.0 mm
#1-11 in
Sárga
18.0 mm
GAS
1
26,1087 Ft - 77,0388 Ft 25694 Raktáron
26.3 mm
3/4-19 in
Sárga
23.8 mm
GAS
1
16,5387 Ft - 48,864 Ft 990 Raktáron
13.0 mm
1/4-19 in
Sárga
11.0 mm
GAS
1
15,3202 Ft - 45,2252 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
M14
Sárga
14.1 mm
Metrikus
1
10,2682 Ft - 40,0269 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.3 mm
3/8-24
Natúr
11.1 mm
JIC
2
17,2233 Ft - 50,9433 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.4 mm
1/2-20 in
Kék
11.7 mm
JIC
1
135,7874 Ft - 375,3173 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natúr
30.5 mm
JIC
2
15,1012 Ft - 41,7943 Ft 12475 Raktáron
17.2 mm
11/16-16
Natúr
12.1 mm
JIC
2
109,706 Ft - 305,6601 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1-7/8-12 in
Kék
24.1 mm
JIC
2
31,2154 Ft - 86,4997 Ft 1400 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12
Natúr
19.1 mm
JIC
2
15,4024 Ft - 42,73 Ft 6143 Raktáron
9.3 mm
3/8-24
Kék
11.1 mm
JIC
2
13,5677 Ft - 52,5444 Ft 758 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Kék
11.7 mm
JIC
2
91,0725 Ft - 269,272 Ft 43 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12 in
Kék
21.0 mm
JIC
1
89,2861 Ft - 98,2147 Ft 2400 Raktáron
42.4 mm
1-11/16-12
Natúr
21.0 mm
JIC
2
10,9802 Ft - 42,7923 Ft 5500 Raktáron
11.0 mm
7/16-20
Natúr
11.7 mm
JIC
2
20,3311 Ft - 56,4535 Ft 6250 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Natúr
11.7 mm
JIC
2
15,1012 Ft - 41,7941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
11/16-16
Kék
12.1 mm
JIC
2
109,5006 Ft - 324,374 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1 7/8” x 12
Kék
24.1 mm
UNF menetek
1
18,921 Ft - 52,5028 Ft 19418 Raktáron
25.0 mm
#1-14
Natúr
16.5 mm
JIC
2
  • / 4
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 16.0 mm LDPE Sárga

10071120

Ártartomány
53 Ft - 18 Ft

Készletszintek
27700 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Menetméret
    3/8-19 in
  • Menetszabvány
    GAS
  • Menetszabvány
    BSP
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 34.0 mm LDPE Sárga

10084748

Ártartomány
116 Ft - 39 Ft

Készletszintek
245930 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Menetméret
    #1-11 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 26.3 mm LDPE Sárga

10071816

Ártartomány
77 Ft - 26 Ft

Készletszintek
25694 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Menetméret
    3/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka BSP menetek, Gázmenetek 13.0 mm LDPE Sárga

10070598

Ártartomány
48 Ft - 16 Ft

Készletszintek
990 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Menetméret
    1/4-19 in
  • Menetszabvány
    BSP
  • Menetszabvány
    GAS
Tépőfüles sapka 14.0 mm LDPE Sárga

10072462

Ártartomány
45 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Menetméret
    M14
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Natúr

10177549

Ártartomány
40 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 12.4 mm LDPE Kék

10092118

Ártartomány
50 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Natúr

10177563

Ártartomány
375 Ft - 135 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Natúr

10177648

Ártartomány
41 Ft - 15 Ft

Készletszintek
12475 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 47.52 mm LDPE Kék

10177518

Ártartomány
305 Ft - 109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1-7/8-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Natúr

10177464

Ártartomány
86 Ft - 31 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Kék

10177532

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
6143 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Kék

10177594

Ártartomány
52 Ft - 13 Ft

Készletszintek
758 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 42.4 mm LDPE Kék

10092255

Ártartomány
269 Ft - 91 Ft

Készletszintek
43 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 42.37 mm LDPE Natúr

10177501

Ártartomány
98 Ft - 89 Ft

Készletszintek
2400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-11/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 11.0 mm LDPE Natúr

10177587

Ártartomány
42 Ft - 10 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    7/16-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Natúr

10177600

Ártartomány
56 Ft - 20 Ft

Készletszintek
6250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Kék

10177631

Ártartomány
41 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 47.5 mm LDPE Kék

10092262

Ártartomány
324 Ft - 109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1 7/8” x 12
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Natúr

10177389

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
19418 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE