Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,8488 Ft - 88,0227 Ft | 38000 Raktáron |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 22,6075 Ft - 62,6602 Ft | 2236 Raktáron |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 112,4486 Ft - 313,3016 Ft | 5100 Raktáron |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natúr
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10,5249 Ft - 41,0276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 112,4486 Ft - 313,3016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Kék
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,7874 Ft - 43,7982 Ft | 6143 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Kék
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,9069 Ft - 53,858 Ft | 758 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,7064 Ft - 52,0037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 112,2381 Ft - 332,4834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Kék
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 19,394 Ft - 53,8154 Ft | 7418 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natúr
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 52,7371 Ft - 145,9943 Ft | 22036 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 25,6668 Ft - 75,6611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 38,9283 Ft - 115,0903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 35,3444 Ft - 65,4532 Ft | 5085 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 31,9958 Ft - 88,6622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,4787 Ft - 42,8391 Ft | 7475 Raktáron |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 20,8394 Ft - 57,8648 Ft | 6250 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,2853 Ft - 50,6184 Ft | 2100 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 28,0104 Ft - 77,686 Ft | 37400 Raktáron |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 139,182 Ft - 384,7002 Ft | 285 Raktáron |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Kék
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz