Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5211 Ft - 69,4492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sárga
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 20,7144 Ft - 61,028 Ft | 3000 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 14,1839 Ft - 41,5864 Ft | 20370 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 21,5496 Ft - 63,4192 Ft | 30196 Raktáron |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 26,1087 Ft - 77,0388 Ft | 13694 Raktáron |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sárga
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 15,3202 Ft - 45,2252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sárga
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 18,031 Ft - 53,1266 Ft | 27700 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 20,0025 Ft - 58,6367 Ft | 63695 Raktáron |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 18,2501 Ft - 50,7354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Kék
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 22,0561 Ft - 61,1319 Ft | 2236 Raktáron |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 27,3272 Ft - 75,7913 Ft | 59400 Raktáron |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Kék
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 51,4508 Ft - 142,4335 Ft | 25936 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 10084731 | 34,1453 Ft - 100,743 Ft | 1300 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Sárga
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 19,2769 Ft - 56,4535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 41,2099 Ft - 122,6798 Ft | 8800 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 37,9788 Ft - 112,2832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
1
|
||
| 22,727 Ft - 66,7462 Ft | 8190 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Sárga
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrikus
|
1
|
||
| 18,2501 Ft - 50,7354 Ft | 325 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natúr
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 22,0561 Ft - 61,1319 Ft | 2500 Raktáron |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natúr
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 23,6306 Ft - 69,6571 Ft | 3200 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz